17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

アスファルトV(黒)
家庭化学
4.0kg アスファルト
エスコ
タイルカーペット(防炎タイプ)
ワタナベ工業

アスファルト接着強化剤

通常単価(税別)
1,014
税込単価
1,115
通常出荷日:3日目

【特長】・アスファルトの接着性・密着性が向上します。【用途】・アスファルトV、小粒アスファルトVの下地...

詳細を確認

型番:

6584400
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

【内容量】500g
【サイズ】75φ×180mm
【施工面積】約2㎡
 

6584400の仕様・寸法情報

商品種類
その他
その他
オプション
JANコード
4905488123905
施工面積
約2m2
内容量
1本(500g)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
6584400

内容量

最小発注数量
1本(500g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,014
( 1,115 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アスファルトの接着性・密着性が向上します。
【用途】
・アスファルトV、小粒アスファルトVの下地用プライマー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アスファルト接着強化剤の型番6584400のページです。 型番6584400に関する仕様情報を記載しております。
アスファルト接着強化剤のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
駐車場補修
5
満足度:5.0
アスファルト舗装後に、コンクリートや、今まで舗装してあった部分の境目に塗布しました。しっかり固まり、境目の補強が出来まし...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アスファルト接着強化剤
かべの表面強化剤
小粒アスファルトV
タイルの接着材
瓦の補修剤
セメント急結剤
メーカー家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学
通常価格1,0141,444864623514972
通常出荷日3日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品種類その他建築・内装用補修剤その他建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤コンクリート用補修剤
その他オプション----オプション
JANコード490548812390549054884147204905488123899490548890006349054881530634905488141107
施工面積約2m2約3.3m2(1坪用)20×200×300mm5×300×450mm5mm厚 400mm×500mm-
内容量1本(500g)1本(400ml)1袋(2kg)1袋(1kg)1袋(1.5kg)1本(1.4kg)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト