17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐火モルタルS

通常単価(税別)
1,401
税込単価
1,541
通常出荷日:9日目

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。熱に強く約1200℃の耐熱温度があります。【特長...

詳細を確認

型番:

6451300
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番カラー施工面積サイズ(mm)硬化時間仕様
6451300グレー並型耐火レンガ24個分341×248×(厚)50約24~48時間耐火

6451300の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
グレー
硬化時間
約24~48時間
JANコード
4905488135403
施工面積
並型耐火レンガ24個分
仕様
耐火
内容量
1袋(4kg)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
6451300

内容量

最小発注数量
1袋(4kg)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,401
( 1,541 )
9日目

詳細情報

基本情報

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。熱に強く約1200℃の耐熱温度があります。
【特長】
・耐火レンガを積み上げるのに最適。
【用途】
・熱がかかる部分の耐火レンガと耐火レンガの接着等

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐火モルタルSの型番6451300のページです。 型番6451300に関する仕様情報を記載しております。
耐火モルタルSのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qすきまに注入して使用できますか?
A
すきまに注入するような使い方は想定されていません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐火モルタルS
耐火セメント
モルタル壁
水中モルタル
流し込みモルタル
モルタル急硬パテ
メーカー家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学
通常価格1,4017911,2711,1081,254764
通常出荷日9日目2日目3日目3日目3日目9日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤水中用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
グレーグレーグレーグレーグレーグレー
硬化時間約24~48時間約24~48時間約150分約180分約120分約180分
JANコード490548813540349054880210724905488123479490548813537349054881234624905488350004
施工面積並型耐火レンガ24個分10×400×450mm2×1000×1000mm10×230×230mm176×100×100mm5×200×140mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト