17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノンスリップモルタル 7627100

ノンスリップモルタル

通常単価(税別)
810
税込単価
891
通常出荷日:9日目

通常の骨材に比べ硬い特殊骨材を使用しているので、摩耗に強く滑り止め効果があります。【特長】・摩耗に強く...

詳細を確認

型番:

7627100
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7627100の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
グレー
硬化時間
約24~48時間
JANコード
4905488135229
施工面積
2×350×700mm
仕様
防滑
内容量
1袋(2kg)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
7627100

内容量

最小発注数量
1袋(2kg)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
810
( 891 )
9日目

詳細情報

基本情報

通常の骨材に比べ硬い特殊骨材を使用しているので、摩耗に強く滑り止め効果があります。
【特長】
・摩耗に強く、滑り止め効果のあるモルタル。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノンスリップモルタルの型番7627100のページです。 型番7627100に関する仕様情報を記載しております。
ノンスリップモルタルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンスリップモルタル
モルタル壁
流し込みモルタル
水中モルタル
耐火モルタルS
モルタル急硬パテ
メーカー家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学
通常価格8101,2711,2541,1081,401764
通常出荷日9日目3日目3日目3日目9日目9日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤水中用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
グレーグレーグレーグレーグレーグレー
硬化時間約24~48時間約150分約120分約180分約24~48時間約180分
JANコード490548813522949054881234794905488123462490548813537349054881354034905488350004
施工面積2×350×700mm2×1000×1000mm176×100×100mm10×230×230mm並型耐火レンガ24個分5×200×140mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト