17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小粒アスファルトV 6593000

小粒アスファルトV

通常単価(税別)
864
税込単価
950
通常出荷日:2日目

緊急補修に適したアスファルト補修材。敷き詰め圧を加えるだけで固まります。【特長】・緊急補修に適したアス...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • 硬化時間
    約24~48時間
  • JANコード
    4905488123899
  • 施工面積
    20×200×300mm
  • 内容量
    1袋(2kg)

型番:

6593000
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6593000の仕様・寸法情報

商品種類
その他
硬化時間
約24~48時間
JANコード
4905488123899
施工面積
20×200×300mm
内容量
1袋(2kg)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
6593000

内容量

最小発注数量
1袋(2kg)
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
864
( 950 )
2日目

詳細情報

基本情報

緊急補修に適したアスファルト補修材。敷き詰め圧を加えるだけで固まります。
【特長】
・緊急補修に適したアスファルト補修材。
【用途】
・アスファルトのひび割れや隙間の補修。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小粒アスファルトVの型番6593000のページです。 型番6593000に関する仕様情報を記載しております。
小粒アスファルトVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小粒アスファルトV
かんたん補修シリーズ「復元用」
しっくいパテフィリング
かんたん補修シリーズ「5分接着セメント」
モルタル壁
瓦の下地ネンド
メーカー家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学
通常価格8647897158701,2711,377
通常出荷日2日目9日目9日目2日目3日目3日目
商品種類その他簡易補修剤建築・内装用補修剤簡易補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
グレーホワイトグレーグレーアイボリー
硬化時間約24~48時間約6時間約6時間約6時間約150分約24~48時間
JANコード490548812389949054881441084905488340104490548801054049054881234794905488159065
施工面積20×200×300mm5mm×10mm×2.5m2×140×280mm5mm×10mm×2.5m2×1000×1000mm5×300×450mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト