17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブロックレンガモルタル(グレー)

通常単価(税別)
1,1641,849
税込単価
1,2802,034
通常出荷日:2日目~9日目

接着性に優れたブロックレンガ積み用モルタル。【特長】・付着性に優れたブロックレンガモルタル。【用途】・...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ブロックレンガモルタルの詳細

10688100 商品イメージ

10688100 商品イメージ

2330600 商品イメージ

2330600 商品イメージ

製品仕様

10688100

  • NET:5kg
  • 施工面積(目安):ブロック約5枚、レンガ約25個
  • サイズ:270×330×(厚)50mm
  • カラー:グレー
  • 用途/使用場所:コンクリートブロック

2330600

  • NET:10kg
  • 施工面積(目安):ブロック約10枚、レンガ約50個
  • サイズ:400×340×(厚)45mm
  • カラー:グレー
  • 用途/使用場所:接着・目地用

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

施工面積

内容量

最小発注数量
4905488500065
ブロック約5枚、レンガ約25個
1袋(5kg)
2個
4905488106076
ブロック約10枚、レンガ約50個
1袋(10kg)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,164
( 1,280 )
9日目
1,849
( 2,034 )
2日目

詳細情報

基本情報

接着性に優れたブロックレンガ積み用モルタル。
【特長】
・付着性に優れたブロックレンガモルタル。
【用途】
・接着・目地用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブロックレンガモルタル(グレー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブロックレンガモルタル(グレー)
モルタル壁
速乾セメント(グレー)
水中モルタル
流し込みモルタル
耐火モルタルS
メーカー家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学
通常価格1,164-1,271526 -1,1081,2541,401
通常出荷日2日目〜3日目2日目3日目3日目9日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤コンクリート用補修剤水中用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
グレーグレーグレーグレーグレーグレー
硬化時間約24~48時間約150分約8~16時間約180分約120分約24~48時間
仕様無収縮、砂入りセメント速乾、無収縮、砂入りセメント速乾、砂入りセメント砂入りセメント速乾、無収縮、砂入りセメント耐火

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト