17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイル下地材料 10680600

タイル下地材料

通常単価(税別)
960
税込単価
1,056
通常出荷日:2日目

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。初期接着力が強くタイルのずれ落ちを防止します。【...

詳細を確認

型番:

10680600
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10680600の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
ホワイト
硬化時間
約24~48時間
JANコード
4905488022062
施工面積
2×1000×1000mm
仕様
砂入りセメント
内容量
1袋(2kg)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
10680600

内容量

最小発注数量
1袋(2kg)
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
960
( 1,056 )
2日目

詳細情報

基本情報

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。初期接着力が強くタイルのずれ落ちを防止します。
【特長】
・初期の接着力が強いので、タイルのずれはありません。
・標準水量…620cc~650cc
【用途】
・タイルの施工、補修

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイル下地材料の型番10680600のページです。 型番10680600に関する仕様情報を記載しております。
タイル下地材料のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイル下地材料
瓦の下地ネンド
タイルの接着材
タイルの接着材 速乾タイプ
かんたん補修シリーズ「タイルの修理屋さん」
流し込みモルタル
メーカー家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学
通常価格9601,3776236518701,254
通常出荷日2日目3日目2日目9日目2日目3日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤簡易補修剤建築・内装用補修剤
ホワイトアイボリーホワイトグレーホワイトグレー
硬化時間約24~48時間約24~48時間約24~48時間約3~6時間接着剤:約6時間、目地剤:約2時間約120分
JANコード490548802206249054881590654905488900063490548810023449054880080114905488123462
施工面積2×1000×1000mm5×300×450mm5×300×450mm約5m×5m×2m接着剤:100角タイル約12枚、目地剤:5mm×10mm×2.5m176×100×100mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト