17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

500g タイル接着材
エスコ
エポキシ系接着剤ボンドMOS8
コニシ
エポキシ接着剤(耐振・耐衝撃)
エスコ
タイルの接着材 11000700

タイルの接着材

通常単価(税別)
623
税込単価
685
通常出荷日:2日目

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。初期接着力が強くタイルのずれ落ちを防止します。【...

詳細を確認

型番:

11000700
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11000700の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
ホワイト
硬化時間
約24~48時間
JANコード
4905488900063
施工面積
5×300×450mm
仕様
砂入りセメント
内容量
1袋(1kg)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
11000700

内容量

最小発注数量
1袋(1kg)
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
623
( 685 )
2日目

詳細情報

基本情報

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。初期接着力が強くタイルのずれ落ちを防止します。
【特長】
・初期の接着力に優れる。貼ったタイルがズレ落ちる事はありません。
【用途】
・剥がれ落ちたタイルの補修や、新しく貼り替える時に 。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイルの接着材の型番11000700のページです。 型番11000700に関する仕様情報を記載しております。
タイルの接着材のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイルの接着材
タイルの接着材 速乾タイプ
かんたん補修シリーズ「タイルの修理屋さん」
かんたん補修シリーズ「5分接着セメント」
土固め材
瓦の下地ネンド
メーカー家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学
通常価格6236518708706441,377
通常出荷日2日目9日目2日目2日目9日目3日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤簡易補修剤簡易補修剤コンクリート用補修剤建築・内装用補修剤
ホワイトグレーホワイトグレーグレーアイボリー
硬化時間約24~48時間約3~6時間接着剤:約6時間、目地剤:約2時間約6時間約24~48時間約24~48時間
JANコード490548890006349054881002344905488008011490548801054049054881237214905488159065
施工面積5×300×450mm約5m×5m×2m接着剤:100角タイル約12枚、目地剤:5mm×10mm×2.5m5mm×10mm×2.5m湿った土0.6m2、ぬかるんだ土0.5m25×300×450mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト