17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モルタル壁 10441700

モルタル壁

通常単価(税別)
1,271
税込単価
1,398
通常出荷日:3日目

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。垂直面の施工も可能。無収縮タイプ。【特長】・接着...

詳細を確認
  • 商品種類
    建築・内装用補修剤
  • グレー
  • 硬化時間
    約150分
  • JANコード
    4905488123479
  • 施工面積
    2×1000×1000mm
  • 仕様
    速乾、無収縮、砂入りセメント
  • 内容量
    1袋(4kg)

型番:

10441700
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10441700の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
グレー
硬化時間
約150分
JANコード
4905488123479
施工面積
2×1000×1000mm
仕様
速乾、無収縮、砂入りセメント
内容量
1袋(4kg)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
10441700

内容量

最小発注数量
1袋(4kg)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,271
( 1,398 )
3日目

詳細情報

基本情報

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。垂直面の施工も可能。無収縮タイプ。
【特長】
・接着性・密着性抜群。
・垂直面の施工でも垂れにくい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モルタル壁の型番10441700のページです。 型番10441700に関する仕様情報を記載しております。
モルタル壁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モルタル壁
流し込みモルタル
水中モルタル
耐火モルタルS
モルタル急硬パテ
インスタントモルタル仕上用
メーカー家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学
通常価格1,2711,2541,1081,4017641,069
通常出荷日3日目3日目3日目9日目9日目3日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤水中用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
グレーグレーグレーグレーグレーグレー
硬化時間約150分約120分約180分約24~48時間約180分約24~48時間
JANコード490548812347949054881234624905488135373490548813540349054883500044905488031064
施工面積2×1000×1000mm176×100×100mm10×230×230mm並型耐火レンガ24個分5×200×140mm5×500×600mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト