17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インスタントモルタル仕上用

通常単価(税別)
1,069
税込単価
1,176
通常出荷日:3日目

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。軽量タイプなので、壁面にも容易に施工できます。断...

詳細を確認

型番:

10470000
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 機能:砂入りセメント
  • 硬化時間:約24~48時間
  • サイズ:270×330×(厚)50mm
  • 内容量:3kg
  • カラー:グレー
  • 施工面積:(厚)5×(縦)500×(横)600mm

10470000の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
グレー
硬化時間
約24~48時間
JANコード
4905488031064
施工面積
5×500×600mm
仕様
砂入りセメント
内容量
1袋(3kg)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
10470000

内容量

最小発注数量
1袋(3kg)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,069
( 1,176 )
3日目

詳細情報

基本情報

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。軽量タイプなので、壁面にも容易に施工できます。断熱性、保温性に優れています。
【特長】
・繊維素(継ぎ材)配合のため、薄塗りしてもヒビ割れしません
・軽量骨材が配合してありますので、比重は普通のモルタルの約半分です
・断熱性、保温性、防露性に優れています
・ドリル等で穴をあけることもできます
【用途】
・外壁の補修、塗り替え
・ブロック表面の化粧仕上げ
・土間、テラス作りに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インスタントモルタル仕上用の型番10470000のページです。 型番10470000に関する仕様情報を記載しております。
インスタントモルタル仕上用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インスタントモルタル仕上用
耐重量インスタントセメント
モルタル壁
水中モルタル
流し込みモルタル
耐火モルタルS
メーカー家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学
通常価格1,0695461,2711,1081,2541,401
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目9日目
商品種類建築・内装用補修剤コンクリート用補修剤建築・内装用補修剤水中用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
グレーグレーグレーグレーグレーグレー
硬化時間約24~48時間約24~48時間約150分約180分約120分約24~48時間
JANコード490548803106449054881351064905488123479490548813537349054881234624905488135403
施工面積5×500×600mm6×300×330mm2×1000×1000mm10×230×230mm176×100×100mm並型耐火レンガ24個分

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト