ファクトリーサプライ用品技術窓口

生セメント

通常単価(税別)
889
税込単価
978
通常出荷日:3日目

砂、砂利を配合してモルタル、コンクリートとしてご使用ください。接着剤、保水剤配合【特長】・保水剤、接着...

詳細を確認

ご注意

  • 海砂や粘土質のものを使用するとクラック(亀裂)や硬化不良の原因になります。

型番:

10631100
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10631100の仕様・寸法情報

商品種類
コンクリート用補修剤
グレー
硬化時間
約24~48時間
JANコード
4905488043067
仕様
生セメント
内容量
1袋(4kg)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
10631100

内容量

最小発注数量
1袋(4kg)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
889
( 978 )
3日目

詳細情報

基本情報

砂、砂利を配合してモルタル、コンクリートとしてご使用ください。接着剤、保水剤配合
【特長】
・保水剤、接着剤等を配合しているので、砂、砂利等を加えるだけで、使いやすく優れたモルタルができ上がります。
【用途】
・モルタル作り、モルタル塗り。

ご注意

  • 海砂や粘土質のものを使用するとクラック(亀裂)や硬化不良の原因になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

生セメントの型番10631100のページです。 型番10631100に関する仕様情報を記載しております。
生セメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
生セメント
耐火セメント
高性能セメント
補修復元セメント
ALC補修セメント
急結セメント
メーカー家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学
通常価格8897911,191964725850
通常出荷日3日目2日目9日目2日目在庫品1日目3日目
商品種類コンクリート用補修剤建築・内装用補修剤コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
グレーグレーグレーグレーホワイトグレー
硬化時間約24~48時間約24~48時間約24時間約6~12時間約60分約2分
JANコード490548804306749054880210724905488025278490548807100849054881540774905488701066
仕様生セメント耐火防水、砂入りセメント、無収縮砂入りセメント、無収縮、軽量速乾、砂入りセメント速乾、砂入りセメント
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト