17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シールワッシャ(VFX5/VFX6シリーズ用)

通常単価(税別)
8091,019
税込単価
8901,121
通常出荷日:4日目

【用途】VFX5/VFX6シリーズ用シールワッシャーです。【仕様】適用製品:VFX5/VFX6シリーズ

詳細を確認
  • 適用製品
    VFX5/VFX6シリーズ

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
809
( 890 )
4日目
809
( 890 )
4日目
890
( 979 )
4日目
950
( 1,045 )
4日目
1,019
( 1,121 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
VFX5/VFX6シリーズ用シールワッシャーです。
【仕様】
適用製品:VFX5/VFX6シリーズ

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールワッシャ(VFX5/VFX6シリーズ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールワッシャ(VFX5/VFX6シリーズ用)
クーラントノズル(VFX5/VFX6シリーズ用)
VFX5 VFX5形エンドミル
VFX6形エンドミル
スモウミル(5mm切刃) エンドミル
アルファ高送りラジアスミル TD6N ボアタイプ
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアルイスカルMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格809-740104,047 -124,163 -25,373 -43,474 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目1日目〜
適用製品VFX5/VFX6シリーズVFX5/VFX6シリーズ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト