17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クーラントノズル(VFX5/VFX6シリーズ用)

通常単価(税別)
740
税込単価
814
通常出荷日:2日目

【用途】・VFX5/VFX6シリーズ用クーラントノズルです。

  • 締付けトルク (N・m)
    1.5
  • 適用製品
    VFX5/VFX6シリーズ
  • 仕様
    クーランド圧力に対応した穴径違いのクーランドノズルを用意しています。機械仕様に合わせて選択ください。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • ノズル径(φmm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

ノズル径

(φmm)

最小発注数量
0.6
1個
0.8
1個
1.2
1個
1.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
740
( 814 )
2日目
740
( 814 )
2日目
740
( 814 )
2日目
740
( 814 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・VFX5/VFX6シリーズ用クーラントノズルです。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クーラントノズル(VFX5/VFX6シリーズ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クーラントノズル(VFX5/VFX6シリーズ用)
シールワッシャ(VFX5/VFX6シリーズ用)
VFX5 VFX5形エンドミル
VFX6形エンドミル
スモウミル(5mm切刃) エンドミル
アルファ高送りラジアスミル TD6N ボアタイプ
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアルイスカルMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格740809 -104,047 -124,163 -25,373 -43,474 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目〜
締付けトルク(N・m)1.5-----
適用製品VFX5/VFX6シリーズVFX5/VFX6シリーズ----
仕様クーランド圧力に対応した穴径違いのクーランドノズルを用意しています。機械仕様に合わせて選択ください。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト