17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 差込角凸(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

ユニバーサルジョイント UJ20・UJ30・UJ40

通常単価(税別)
2,4903,110
税込単価
2,7393,421
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ソケットレンチ用アタッチメント。【特長】・直線作業ができない複雑な箇所に使用する。・ソケットとハンドル...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

全長(L寸法)

(mm)

差込角凸

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
6.35
1/4
31.5
6.35
4953488282771
447-2748
19
1個
9.5
3/8
43
9.5
4953488282764
447-2756
54
1個
12.7
1/2
60
12.7
4953488282757
447-2764
126
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,490
( 2,739 )
5日目
2,690
( 2,959 )
5日目
3,110
( 3,421 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ソケットレンチ用アタッチメント。
【特長】
・直線作業ができない複雑な箇所に使用する。
・ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができる。
・角度は約45度。
・6.35、9.5、12.7mmの3種類を用意。
・従来品に比べ、全長を短縮した。
・角度をつけた斜め作業に威力を発揮。
【用途】
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

UJ20の外観

UJ20の外観

UJ30の外観

UJ30の外観

UJ40の外観

UJ40の外観

規格表

型番差込角dr.(mm)寸法(mm)D1寸法(mm)D2寸法(mm)L1寸法(mm)L質量(g)
UJ206.3513138.531.519
UJ309.5191911.54354
UJ4012.7252515.560126

外形図

外形図

使用方法・使用事例

使用例

使用イメージ。最大45°。

首振角度:左右に45°

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図2)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • アダプターは大きいハンドルで力を入れすぎると、小さい方の凸ドライブが破損します。
  • アダプターの限界トルクは小さい方の角ドライブが基準になります。
  • ジョイント類は凸ドライブと凹ドライブとその間の部品で構成され、トルク伝達効率が低く、衝撃トルクに弱いので乱暴に使用しないでください。JIS・ISO 規格ともにラチェットハンドルに比べ約半分の強さです。
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
  • アタッチメント類を2ヶ以上連結しないでください。
ユニバーサルジョイント UJ20・UJ30・UJ40 関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサルジョイント UJ20・UJ30・UJ40のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
機械メンテナンス
5
満足度:5.0
機械メンテナンスで使用しています。特に狭い場所で真っ直ぐにレンチが届かない場所で活躍しています。首をかなり振った状態でも...もっと読む
0人が参考にしています。
バイクのメンテナンス
5
満足度:5.0
バイクフレームの入り組んだ奥にあるビスを脱着する際に使用。 ある程度の自由が利くようになり、ラチェットなどが使いやすくな...もっと読む
0人が参考にしています。
自動車整備に
5
満足度:5.0
ボールジョイントの物と揃えてTONE製を購入。 ボールジョイントタイプより深い角度が取れるため狭い場所で使いやすい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサルジョイント UJ20・UJ30・UJ40
ボールジョイント BJ20
ユニバーサルジョイント 608
ボールジョイント BJ30
ユニバーサルジョイント 408
ボールジョイントビットアダプター 2BJT
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格2,490-2,84010,7913,1107,7091,700
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
単品・セット区分単品 ユニバーサルジョイント単品 ユニバーサルジョイント単品 ユニバーサルジョイント単品 ユニバーサルジョイント単品 ユニバーサルジョイント単品 ソケット
詳細タイプ角駒式ボール式角駒式ボール式角駒式差替式
首振角度(°)45度30度75度30度75度約45
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング