ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

白棒(酸化アルミナ) 135×45×30

白棒(酸化アルミナ) 135×45×30 WK-135A
通常単価(税別)
1,500
税込単価
1,650
通常出荷日:1日目

ステンレス、銅などに使用する研磨剤。【特長】・中仕上研磨用。【用途】・フェルト/バフシリーズに塗りつけ...

詳細を確認

型番:

WK-135A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WK-135Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
固形タイプ
JANコード
4989999398311
トラスココード
773-7751
質量(g)
347
製品サイズ
間口135×奥行45×高さ30mm
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
WK-135A
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,500
( 1,650 )
1日目

詳細情報

基本情報

ステンレス、銅などに使用する研磨剤。
【特長】
・中仕上研磨用。
【用途】
・フェルト/バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに使用。

商品情報

白棒 135×45×30mmの詳細

白棒 135×45×30mm 商品イメージ

白棒 135×45×30mm 商品イメージ

白棒 135×45×30mmの仕様

  • 間口:135mm
  • 奥行:45mm
  • 高さ:30mm
  • 質量・質量単位:347g
  • 生産国:日本

白棒 135×45×30mmの寸法

白棒 135×45×30mm 寸法図

白棒 135×45×30mm 寸法図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

白棒(酸化アルミナ) 135×45×30の型番WK-135Aのページです。 型番WK-135Aに関する仕様情報を記載しております。
白棒(酸化アルミナ) 135×45×30のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
スクリューメンテ
4
満足度:4.0
スクリューのメンテに使用した。 特に問題なく使用出来たので、次回購入するか検討する。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
白棒(酸化アルミナ) 135×45×30
青棒(酸化クロム) 135×45×30
チタン用研磨剤 細目
トリポリ(珪石)
チタン用研磨剤 中目
ペースト研磨剤 銅・真鍮用
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,5002,2003,0947952,5141,033
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ固形タイプ固形タイプ固形タイプ固形タイプ固形タイプペーストタイプ
JANコード498999939831149899993982984989999433760498999939830449899994337534989999433791
トラスココード773-7751773-7823828-6867773-7831828-6866828-6870
質量(g)347430350292280120
製品サイズ間口135×奥行45×高さ30mm間口135×奥行45×高さ30mm-間口135×奥行45×高さ30mm-間口135×奥行45×高さ30mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング