メカニカル部品技術窓口

確定しました

溶接棒HT(耐熱)PVC クリア【10個入り】

通常単価(税別)
10,533
税込単価
11,586

【特長】・耐熱塩ビ同士を溶接します・鉛フリーです【商品仕様】・材質:耐熱ポリ塩...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    パーツ
  • 厚さ (mm)
    3
  • 長さ (mm)
    1000
  • クリア
  • 詳細タイプ
    ダブル
  • JANコード
    4935967012741
  • トラスココード
    483-7223
  • 質量 (g)
    227

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YB2062-3X1000
解除
    数量:
    パック (10個入り)

    YB2062-3X1000の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    パーツ
    厚さ(mm)
    3
    長さ(mm)
    1000
    クリア
    詳細タイプ
    ダブル
    JANコード
    4935967012741
    トラスココード
    483-7223
    質量(g)
    227

    型番リスト

    表示件数
    型番
    YB2062-3X1000
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,533
    ( 11,586 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐熱塩ビ同士を溶接します
    ・鉛フリーです
    【商品仕様】
    ・材質:耐熱ポリ塩化ビニール(PVC)

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    溶接棒HT(耐熱)PVC クリアの型番YB2062-3X1000のページです。 型番YB2062-3X1000に関する仕様情報を記載しております。
    溶接棒HT(耐熱)PVC クリアのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    溶接棒HT(耐熱)PVC クリア
    溶接棒 PVC
    “プラジェット”(溶接専用タイプ)
    ホットジェット(塩化ビニール類溶接機)
    ハンディ熱風機_スピード溶接ノズル
    ホットジェット(塩化ビニール類溶接機) ボビン
    メーカータキロンシーアイタキロンシーアイ石崎電機製作所マツデンパークヒートマツデン
    通常価格10,5338,193 -28,636116,288 -10,7785,120
    通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプパーツパーツ熱風加工機ホットジェット熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ
    厚さ(mm)3-----
    長さ(mm)10001000----
    クリア-----
    詳細タイプダブル-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト