17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リベットガンキット

通常単価(税別)
100,827
税込単価
110,910
通常出荷日:1日目

【特長】・NATOストックナンバーを取得しています。・ストレート、オフセットリベッティングに必要なセッ...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • JANコード
    4547230042128
  • トラスココード
    490-3510
  • 質量(g)
    6100.0
  • 必要空気圧(MPa)
    0.62
  • リベット使用範囲(インチ)
    1/4
  • 補足
    NSN#5180-01-462-7729
  • 入数
    1S(ATIATC4Xガン、バッキングバー(4種)、3/32 、1/8 、5/32 、3/16 カップドリベット、AN470ユニバーサルヘッドリベット、AN426用フラッシュセット、リテーナースプリング、エアレギュレーター、ケース)

型番:

ATI590RGK-4X
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ATI590RGK-4Xの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
JANコード
4547230042128
トラスココード
490-3510
質量(g)
6100.0
必要空気圧(MPa)
0.62
リベット使用範囲(インチ)
1/4
補足
NSN#5180-01-462-7729
入数
1S(ATIATC4Xガン、バッキングバー(4種)、3/32 、1/8 、5/32 、3/16 カップドリベット、AN470ユニバーサルヘッドリベット、AN426用フラッシュセット、リテーナースプリング、エアレギュレーター、ケース)

絞り込み条件

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ATI590RGK-4X

入数

最小発注数量
1S(ATIATC4Xガン、バッキングバー(4種)、3/32 、1/8 、5/32 、3/16 カップドリベット、AN470ユニバーサルヘッドリベット、AN426用フラッシュセット、リテーナースプリング、エアレギュレーター、ケース)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,827
( 110,910 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NATOストックナンバーを取得しています。
・ストレート、オフセットリベッティングに必要なセットです。
・FOD対策品でフォームカットに入っています。
【用途】
・航空機のMRO用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リベットガンキットの型番ATI590RGK-4Xのページです。 型番ATI590RGK-4Xに関する仕様情報を記載しております。
リベットガンキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リベットガンキット
エビ エアリベッター(吸引排出装置付タイプ)
SI ベルトペーパー20×520mm 60番 (20本入)
エアリムーブサンダ用研磨ホイール
ステンホースバンド AT-17・AT-18
ロータリー機構内蔵エアーリール
メーカーATIロブテックス信濃機販MRASK-11ハタヤリミテッド
通常価格100,827121,9443,2583,3001,377 -33,186 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目5日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品ホース・エアリール
JANコード4547230042128-----
トラスココード490-3510-----
質量(g)6100.0-----
必要空気圧(MPa)0.62-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング