17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アタッチメント STロックナットランナー

通常単価(税別)
23,44720,309
税込単価
25,79222,340
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【ブランド】ロブテックス【特長】・通常のボルトナットでは難しい、手の届かない閉鎖断面や、ブラインドリベ...

詳細を確認
  • 質量 (g)
    450
  • 全長 (mm)
    190
  • 本体径 (mm)
    55
  • シャンク径 (mm)
    6.35
  • JANコード
    4963202087612
  • トラスココード
    379-9751
  • 使用電動工具
    インパクトドライバー

型番:

RS10I
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

STロック施工の専用工具。簡単・安全・経済的にSTロックを締結できます。

【特長】

お手持ちの14.4Vインパクトドライバーで、φ10スティール製STロック(メッキ品)の締結が可能です。
※φ10以外のサイズ、表面処理、スティール製以外には使用できません。

規格表

型番STロック対応サイズ重量JANコード
RS10Iφ10mmスティール製メッキ品450g4963202-087612

外形図

アタッチメント STロックナットランナー 外形図

使用方法・使用事例

アタッチメントSTロックナットランナーによる締結工程
ポケットモンキXグリップ 締結工程1

(1)部材に下穴を開け、STロックを挿入

ポケットモンキXグリップ 締結工程2

(2)アタッチメントSTロックナットランナーにて内部ボルトのみを回転させて締結開始

ポケットモンキXグリップ 締結工程3

(3)座屈変形が開始し、ナット部分を形成する

ポケットモンキXグリップ 締結工程4

(4)ナット部分形成後トーションシャンクにより適正トルクまで締め付け

ポケットモンキXグリップ 締結工程5

(5)トーションシャンクの回転停止を確認し締結完了

使用手順
ポケットモンキXグリップ 使用例1

充電インパクトドライバーにアタッチメントSTロックナットランナーを装着

ポケットモンキXグリップ 使用例2

部材に下穴を開け、STロックを挿入
(上記(1))

ポケットモンキXグリップ 使用例3

アタッチメントSTロックナットランナーでSTロックを締め付ける(上記(2)~(4))

ポケットモンキXグリップ 使用例4

締結完了(上記(5))

注意・禁止事項

【警告】
  • 作業場の周囲の状況も考慮してください。
    作業場は十分に明るくしてください。暗い場所での作業は事故の恐れがあります。
  • 作業時は保護めがねを着用してください。
    作業時は保護めがねを使用してください。また作業に応じて必要な保護具を装着してください。
  • 加工するものをしっかりと固定してください。
    加工するものを固定するために、クランプや万力などを利用してください。
  • 使用中は工具本体を確実に保持してください。
    確実に保持していないとけがの原因となります
【注意】
  • 作業場はいつもきれいに保ってください。
    ちらかった場所や作業台は事故の恐れがあります。
  • 子供を近づけないでください。
    作業者以外作業場へ近づけないでください。けがの恐れがあります。
  • 使用しない場合は、きちんと保管してください。
    乾燥した場所で、子供の手の届かない高いところ、または鍵のかかる所に保管してください。事故の恐れがあります。
  • 無理な使い方や誤った使い方は避けてください。
    思わぬ事故やけがにつながる恐れがあります。
  • 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。
    材料や工具本体などを落とした時、事故の恐れがあります。
  • きちんとした服装で作業してください。
    だぶだぶの衣服やネックレス等の装飾具は着用しないでください。回転部に巻き込まれる恐れがあります。
    すべりやすい手袋や履物はけがの恐れがあります。
    長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。回転部に巻き込まれる恐れがあります。
  • 本機は本来の使用目的以外で使用しないでください。
    思わぬ事故やけがにつながる恐れがあります。
  • 割れ、欠け、磨耗、変形等の異常が認められた場合は使用しないでください。
    思わぬ事故やけがにつながる恐れがあります。
    異常を見つけた場合はすぐに使用を中止し、補修部品への交換もしくはご購入の販売店に修理を依頼するなどしてください。
  • 改造しないでください。
    事故やけがの恐れがあります。
  • 無理な姿勢で作業をしないでください。
    常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
  • 油断しないで十分注意して作業を行ってください。
    取扱い方法、作業方法、周囲の状況等十分注意して慎重に作業してください。
    常識を働かせてください。非常識な行動をすると事故やけがの恐れがあります。
    疲れているときは、使用しないでください。事故やけがの恐れがあります。
  • 使用中は軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。
    回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。
  • 電気ドリルやドリルドライバーは使用しないでください。
    過大なトルクによりけがをする恐れがあります。

メーカー紹介

なによりも安全と品質を重視し「MADE IN JAPAN」にこだわり続けています。
それがロブスターの誇りです。
1888年、両手式バリカンを発明して日本全土に普及させたのが、私たちの歴史の始まりです。
そして1928年。当時の作業工具は高価な輸入品か職人の手作りが主流でしたが、職人さんたちのお役に立ちたいという想いから、モンキレンチを国産化。
私たちロブテックスは創業以来一貫して、モノを作る喜び、満足感、達成感を、工具を手にするすべての人に味わっていただくために、手ごろな価格で、高品質、そして誰もが簡単に使える製品を作り続けてまいりました。
創業から120年以上、そしてエビ印工具の誕生から80年あまり。
私たちロブテックスグループは、その歴史に驕ることなく、これからもお客様の期待を超える"Something Extra"を提供し続け、社会に感動を与える企業を目指してまいります。

ポケットモンキXグリップ 関連画像

RS10Iの仕様・寸法情報

質量(g)
450
全長(mm)
190
本体径(mm)
55
シャンク径(mm)
6.35
JANコード
4963202087612
トラスココード
379-9751
使用電動工具
インパクトドライバー
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RS10I
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,44720,309
( 22,340 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ブランド】ロブテックス
【特長】
・通常のボルトナットでは難しい、手の届かない閉鎖断面や、ブラインドリベットでは得られない高強度が必要な部位に対して片側よりワンアクションで締結できます
・STロック施工の専用工具。簡単・安全・経済的にSTロックを締結できます
・お手持ちの14.4Vインパクトドライバーで、Φ10のスティール製STロック(メッキ品)の締結が可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アタッチメント STロックナットランナーの型番RS10Iのページです。 型番RS10Iに関する仕様情報を記載しております。
アタッチメント STロックナットランナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アタッチメント STロックナットランナー
EXENA 充電インパクト アタッチメントセット
圧着アタッチメント EZ1PD1専用
14.4V コードレスインパクトドライバ FWH14DF
Panasonic デュアル インパクトドライバー 本体のみ 赤
MAX 充電静音ドライバー(18V)
メーカーロブテックスPanasonicPanasonicHiKOKI(旧日立工機)Panasonicマックス(文具)
通常価格23,44792,215 -117,53717,823 -29,01583,458
通常出荷日1日目1日目〜2日目6日目1日目1日目
質量(g)450180016001300(BSL1420装着時)990.01500
全長(mm)190-----
本体径(mm)55-----
シャンク径(mm)6.35-----
JANコード4963202087612-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング