17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガレージチェア BLE300

ガレージチェア

通常単価(税別)
22,23120,974
税込単価
24,45423,071
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・座面の高さ調整はワンタッチレバーで簡単に行え、高さは435~555mmまで調整可能です。・引...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    内装関連
  • 全長 (mm)
    380
  • JANコード
    7314150227648
  • トラスココード
    498-1227
  • 質量(g)
    11000.0
  • 全高(mm)
    435~555
  • 全幅(mm)
    380
  • 耐荷重(kg)
    135
  • 品名
    バーコ ガレージチェア
  • 入数
    1台

型番:

BLE300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】
<型番:BLE300>
・引き出し:深さ40mm×幅350mm(2段)、深さ90mm×幅350mm(1段)、耐荷重10kg/段
・耐荷重:135kg
・全長(mm):380
・全幅(mm):380
・全高(mm):435~555

BLE300の仕様・寸法情報

商品タイプ
内装関連
全長(mm)
380
JANコード
7314150227648
トラスココード
498-1227
質量(g)
11000.0
全高(mm)
435~555
全幅(mm)
380
耐荷重(kg)
135
品名
バーコ ガレージチェア
入数
1台

絞り込み条件

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
BLE300

入数

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,23120,974
( 23,071 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・座面の高さ調整はワンタッチレバーで簡単に行え、高さは435~555mmまで調整可能です。
・引き出し部分にはベアリングレールを採用しています。
・収納部分の上部が3か所トレイになっており、外したネジなどを置いておくことができます。
【用途】
・座る作業の多い方に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガレージチェアの型番BLE300のページです。 型番BLE300に関する仕様情報を記載しております。
ガレージチェアのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
整備作業
4
満足度:4.0
まず、写真では赤に見えますが、やはり、バーコのオレンジです。 掲載写真は変更された方が良いと思います。 それと、下水のよ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガレージチェア
オイルドレインパン
No.970 メガドラクリップリムーバー CRX120
サービスクリーパー AYSC-20R
コネクタハウジングプライヤ
クリップコネクター
メーカーバーコバーコベッセルKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格22,23110,0401,29013,20511,1456,819
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目5日目
商品タイプ内装関連エンジン関連内装関連汎用ツール汎用ツールタイヤ関連
全長(mm)380-2301010A:208,B:209,C:19433
JANコード73141502276487314150169979----
トラスココード498-1227498-1251----
質量(g)11000.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト