17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

東海工業 油用フィルター TO-12【2個入り】

通常単価(税別)
9,179
税込単価
10,097
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。・熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

入数

RoHS?最小発注数量
4560403150642
418-5447
1箱(2個)
10
1パック

2個入り

4560403150659
418-5455
1箱(2個)
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,179
( 10,097 )
3日目
9,179
( 10,097 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。
・熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。
・ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
・ソディック細穴放電加工水用にも使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

東海工業 油用フィルター TO-12のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
消耗品の交換
5
満足度:5.0
これまではミスミのものを使用していたが、こちらのほうが安かったので購入。たぶん、同じメーカーのものだと思う。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東海工業 油用フィルター TO-12
東海工業 油用フィルター TO-43
東海工業 油用フィルター TO-08/09
東海工業 油用フィルター TO-24/42
形彫放電加工用フィルター NC放電加工機用(油用)
マン・ウント・フンメル・EDMフィルター
メーカー東海工業東海工業東海工業東海工業ミスミマン・ウント・フンメル・ジャパン
通常価格9,17927,90812,033 -13,763 -7,140 -30,548
通常出荷日3日目〜5日目5日目3日目〜3日目3日目
孔径(mm)φ72 -----
方式外圧式 内圧式 外圧式 ---
入数1箱(2個)1箱(2個)1箱(2個)1箱(2個)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

形彫放電用フィルターカテゴリの売れ筋ランキング