17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 入数

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

東海工業 水用フィルター TW-38シリーズ【2個入り】

通常単価(税別)
24,06624,715
税込単価
26,47327,187
通常出荷日:5日目

【特長】・熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

入数

RoHS?最小発注数量
4560403150499
418-5617
1箱(2個)
10
1パック

2個入り

4560403150505
418-5625
1箱(2個)
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,715
( 27,187 )
5日目
24,066
( 26,473 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。
・ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。
・濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。
・TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
・内外圧式(ろ過後に中心部と外筒部から排出されます。)
・UT800K . KS . UT300 . Sでも代用可。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

東海工業 水用フィルター TW-38シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東海工業 水用フィルター TW-38シリーズ
東海工業 水用フィルター TW-20シリーズ
東海工業 水用フィルター TW-02シリーズ
東海工業 水用フィルター TW-37シリーズ
東海工業 水用フィルター TW-40シリーズ
東海工業 水用高性能フィルター UT300シリーズ
メーカー東海工業東海工業東海工業東海工業東海工業東海工業
通常価格24,066-19,9277,31321,42824,357 -21,428 -
通常出荷日5日目5日目4日目5日目5日目4日目〜
品名TKF 水用フィルター φ300×500(サイドMカプラ)TKF 水用フィルター φ300×500(φ29)TKF 水用フィルター Φ150×350(Φ33)TKF 水用フィルター φ340×450(φ46)TKF 水用フィルター φ300×500(Mカプラ)TKFフィルターφ300×300(Mカプラ)
入数1箱(2個)1箱(2個)1箱(2個)1箱(2個)1箱(2個)1箱(2個)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカット用フィルターカテゴリの売れ筋ランキング