17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

のれん型遮光用衝立“クグレール”(アルミニウムフレーム)固定足タイプ(単体型)

通常単価(税別)
29,34141,869
税込単価
32,27546,056
通常出荷日:8日目

【特長】・アルミニウム衝立シリーズ初ののれん型で、フレームと遮光シートのセット品です。・溶接で発生する...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(mm)

枠内寸法:横

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

日本防炎協会試験番号

シート枚数(枚)後列+前列

光線透過率(%)

最小発注数量
ダークグリーン
1070
1000
4571163734973
768-4894
5300.0
A1220031
4+3
-
1個
グリーン
1070
1000
4571163734966
768-4908
5300.0
A1220031
4+3
-
1個
イエロー
1070
1000
4571163734959
768-4916
5300.0
A1220210
4+3
73.7
1個
ダークグリーン
2070
2000
4571163735031
768-4959
7500.0
A1220031
8+7
-
1個
グリーン
2070
2000
4571163735024
768-4967
7500.0
A1220031
8+7
-
1個
イエロー
2070
2000
4571163735017
768-4975
7500.0
A1220210
8+7
73.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,341
( 32,275 )
8日目
29,341
( 32,275 )
8日目
29,343
( 32,277 )
8日目
41,869
( 46,056 )
8日目
41,869
( 46,056 )
8日目
41,869
( 46,056 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミニウム衝立シリーズ初ののれん型で、フレームと遮光シートのセット品です。
・溶接で発生する目に有害な光線の遮光と、人や物の通行を両立させることができます。
・のれん型シートを2重に取り付けることで、目に有害な光線がスリットの隙間から漏れるのを防ぎます。
・溶接ブースの出入り口や、自動溶接機の操作のための窓などに最適です。
・フレームの足元の部材を減らしたことで、台車を押しての通り抜けも可能になりました。
【用途】
・溶接の遮光と、人や物の通行との両立に。
・遮光ブース内の溶接機のオペレート等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

のれん型遮光用衝立“クグレール”(アルミニウムフレーム)固定足タイプ(単体型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
のれん型遮光用衝立“クグレール”(アルミニウムフレーム)固定足タイプ(単体型)
のれん型遮光用衝立“クグレール”(アルミニウムフレーム)キャスター足タイプ(単体型)
遮光用衝立“マジック衝立”(単体型・替えシート)
遮光用衝立パピヨン 1818型/遮光用パピヨン替えシート
遮光用衝立“エクラン”(アルミニウムフレーム)
遮光用衝立フレンチ 1818型/遮光用フレンチ替えシート
メーカー吉野吉野吉野吉野吉野吉野
通常価格29,341-29,341 -11,029 -21,858 -13,821 -22,439 -
通常出荷日8日目8日目4日目〜5日目5日目5日目
商品タイプ溶接遮光フェンス溶接遮光フェンス----
足形状固定式キャスター式----
高さ(mm)20702143----
厚み(mm)0.350.35約0.350.35-0.35
枠内寸法:高さ(mm)1998-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング