17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内
    • 7日以内

配水用PE管融着工具 ソケットクランプ(JW)

通常単価(税別)
31,11663,637特別価格
税込単価
34,22870,001特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】配水用PE管を融着する際に使用できるソケットクランプです。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

サイズ

最小発注数量
-
760-5005
50
1個
4514706095926
760-5013
75
1個
4514706096008
760-5021
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,11628,135
( 30,949 )
7日目
60,00153,508
( 58,859 )
5日目
63,637
( 70,001 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
配水用PE管を融着する際に使用できるソケットクランプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配水用PE管融着工具 ソケットクランプ(JW)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配水用PE管融着工具 ソケットクランプ(JW)
配水用PE管融着工具 サドルクランプ
ソケットクランプ ESIW
ソケットクランプ(ドラムタイプ) ライナー付 ESI
スーパーセッターストロングタイプ (仮止治具)
木工用クランプ
メーカーレッキス工業レッキス工業MCCコーポレーションMCCコーポレーションスーパーツールトラスコ中山
通常価格31,116-35,45420,941 -42,302 -20,1139,518 -
通常出荷日1日目〜7日目6日目6日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体パーツ本体
適合管JW規格PWA規格----

クランプカテゴリの売れ筋ランキング