17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

配水用PE管融着工具 PE管カッター 311672

配水用PE管融着工具 PE管カッター

  • 商品タイプ
    パイプカッター
  • JANコード
    4514706096701
  • トラスココード
    760-4904
  • サイズ
    50~100
  • 適合管
    JW、PWA規格
  • 発注単位
    1台

型番:

311672
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

311672の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプカッター
JANコード
4514706096701
トラスココード
760-4904
サイズ
50~100
適合管
JW、PWA規格
発注単位
1台

絞り込み条件

  • 発注単位

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
311672

発注単位

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,000
( 24,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリング搭載で軽く切断できます
【用途】
・PE管の切断に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

配水用PE管融着工具 PE管カッターの型番311672のページです。 型番311672に関する仕様情報を記載しております。
配水用PE管融着工具 PE管カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配水用PE管融着工具 PE管カッター
RBN67用替刃 PE管
リンク型パイプカッター
リンク型パイプカッター 替刃
パイプカッター(4枚刃) カットマン ベアリング入りタイプ
銅管カッター
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格22,0003,800236,2227,31747,28226,800
通常出荷日1日目9日目19日目19日目19日目9日目
商品タイプパイプカッター----パイプカッター
JANコード45147060967014514706051816451470602359245147060236844514706023707-
トラスココード760-4904809-4545370-9299370-9302760-5188-
サイズ50~100-----
適合管JW、PWA規格-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング