17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

差し替え粗さ形状測定子(先端半径:5μm)

通常単価(税別)
17,41629,457
税込単価
19,15832,403
通常出荷日:1日目

【仕様】・差し替え粗さ形状測定子,先端半径5μmです。・商品タイプ:その他粗さ測定関連品

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他粗さ測定関連品
  • 質量(g)
    1
  • 適合機種
    FLEX-50、TOUCH50、550、SURFCOM130、1400、1500、1900、1910、480、1800、2800、2900、NEX
  • 触針先端半径(μm)
    5
  • 対象機種
    FLEX-50、サーフコム130、1400、1500、1900、1910、480、1800、2800、2900
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
773-5995
1個
773-6002
1個
773-6011
1個
773-6029
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,416
( 19,158 )
1日目
29,457
( 32,403 )
1日目
20,993
( 23,092 )
1日目
17,416
( 19,158 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・差し替え粗さ形状測定子,先端半径5μmです。
・商品タイプ:その他粗さ測定関連品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差し替え粗さ形状測定子(先端半径:5μm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差し替え粗さ形状測定子(先端半径:5μm)
差し替え粗さ形状測定子(先端半径:2μm)
差し替え粗さ形状測定子 細穴・薄溝用
うねり形状測定子 60度円錐サファイヤ KP04000
ピックアップ ハンディサーフ・サーフコム フレックス 汎用測定用
サーフテスト用アクセサリ 粗さ標準片
メーカー東京精密東京精密東京精密東京精密東京精密ミツトヨ
通常価格17,416-22,578 -21,08922,40041,98125,581
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目9日目1日目在庫品1日目
商品タイプその他粗さ測定関連品その他粗さ測定関連品その他粗さ測定関連品その他粗さ測定関連品表面粗さ測定器粗さ標準片
質量(g)110.40.420.000-
適合機種FLEX-50、TOUCH50、550、SURFCOM130、1400、1500、1900、1910、480、1800、2800、2900、NEX--FLEX-50、TOUCH50、550、SURFCOM130、1400、1500、1900、1910、480、1800、2800、2900、NEX--
触針先端半径(μm)525---
対象機種FLEX-50、サーフコム130、1400、1500、1900、1910、480、1800、2800、2900FLEX-50、S130、S1400、S1500、S1900、S1910、S480、S1800、S2800、S2900--E-35B、40A・SURFCOM FLEX-35B、40A-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面粗さ測定器カテゴリの売れ筋ランキング