17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HUMHEMポシェット

通常単価(税別)
5,5007,606特別価格
税込単価
6,0508,367特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・綿と化学繊維の混紡で作られた素材「HUMHEM」生地。・手触りが柔らかく、素材が軽い、しかし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • サイズ
    W160XH230XD65
  • 奥行き (mm)
    65
  • 詳細タイプ
    防水加工/超軽量/フタ付き
  • 質量(g)
    490
  • 高さ(mm)
    230
  • 幅(mm)
    160
  • 仕様
    小物いろいろ入ります!
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

内容量

最小発注数量
ネイビー
4948377682640
1個
2個
ブラウン
4948377682664
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,5005,237
( 5,761 )
1日目
7,6065,237
( 5,761 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿と化学繊維の混紡で作られた素材「HUMHEM」生地。
・手触りが柔らかく、素材が軽い、しかし、摩耗に強い。
・綿のカジュアル服装にベストマッチ、オシャレに映えます。
・身近なバッグとしてボディバッグが誕生。
・カラーは3色展開。
・摩耗に強い「HUMHEM」生地はとても長持ちします。
・通勤、通学、「オン」はもちろん「オフ」にも活躍。
・小物や電子機器、財布など収納の可能性は無限大。
・オシャレなポシェットタイプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HUMHEMポシェットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HUMHEMポシェット
BAMBULボディーバッグ
ツールバッグ(HUMHEMシリーズ) ポシェット
進化ウエストバッグ(左腰用) 小
蓋付パーツバッグ
龍牙ウエストバック 小
メーカー基陽基陽基陽基陽基陽基陽
通常価格5,500-3,2682,295 -2,2601,4103,111
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜4日目4日目1日目
商品タイプ
商品用途キャリーバッグキャリーバッグツールホルダー---
サイズW160XH230XD65W140XH310XD70----
奥行き(mm)6570-11065110
詳細タイプ防水加工/超軽量/フタ付き防水加工/超軽量/フタ付きポケット2段タイプ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング