17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BAMBULボディーバッグ

通常単価(税別)
3,268
税込単価
3,595
通常出荷日:1日目

【特長】・革製品の持つ風合いと合成皮革の強靭さを兼ね備えた「BAMBUL」生地。・生地の持つデザイン性...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • サイズ
    W140XH310XD70
  • 奥行き (mm)
    70
  • 詳細タイプ
    防水加工/超軽量/フタ付き
  • 質量(g)
    300
  • 高さ(mm)
    310
  • 幅(mm)
    140
  • 仕様
    小物いろいろ入ります!
  • 内容量
    1個

型番:

BABD01-K
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BABD01-Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
キャリーバッグ
ブッラク
サイズ
W140XH310XD70
奥行き(mm)
70
詳細タイプ
防水加工/超軽量/フタ付き
JANコード
4948377682886
質量(g)
300
高さ(mm)
310
幅(mm)
140
仕様
小物いろいろ入ります!
内容量
1個

絞り込み条件

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BABD01-KBABD01-K

JANコード

内容量

最小発注数量
ブッラク
4948377682886
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,268
( 3,595 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・革製品の持つ風合いと合成皮革の強靭さを兼ね備えた「BAMBUL」生地。
・生地の持つデザイン性からオフの時間にも使えるバッグを!のご要望に応えました。
・身近なバッグとしてボディバッグが誕生。
・スマートなデザインですがマチはしっかり、収納力はバツグンです。
・カラーは5色展開。
・フェイクダメージを施した生地感はとてもおしゃれ。
・ショルダー紐は左右どちらにでも付け替えOK。
・通勤、通学、「オン」はもちろん「オフ」にも活躍。
・小物や電子機器、財布など収納の可能性は無限大。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BAMBULボディーバッグの型番BABD01-Kのページです。 型番BABD01-Kに関する仕様情報を記載しております。
BAMBULボディーバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BAMBULボディーバッグ
HUMHEMポシェット
ツールバッグ(HUMHEMシリーズ) ポシェット
蓋付パーツバッグ
進化ウエストバッグ 大
ツールバッグ(超軽量シリーズ) ネイルバッグ
メーカー基陽基陽基陽基陽基陽基陽
通常価格3,2685,500 -2,295 -1,4101,8473,961 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜4日目1日目1日目
商品タイプ
商品用途キャリーバッグキャリーバッグツールホルダー--ツールホルダー
サイズW140XH310XD70W160XH230XD65----
奥行き(mm)7065-65110-
詳細タイプ防水加工/超軽量/フタ付き防水加工/超軽量/フタ付きポケット2段タイプ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング