17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

共通摺合共栓遠心沈殿管 丸底形 平栓付(目盛なし)

共通摺合共栓遠心沈殿管 丸底形 平栓付(目盛なし)【1~10個入り】

通常単価(税別)
5,70012,000
税込単価
6,27013,200
通常出荷日:1日目~10日目

ガラス平栓付の丸底形遠心沈殿管。【特長】・型番010280-15106Aの材質はほうけい酸ガラス2級。...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

共通すり合わせ共栓遠心沈殿管 丸底形 ガラス平栓付の仕様

010280-15106Aの外観

010280-15106Aの外観

  • 容量:10ml
  • 外径:16.5mm
  • 高さ(栓含):118mm
  • 種類:目盛なし
  • 栓(共通すり合わせ):13
  • ※ 品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。
  • ※ 1,000×g以下でご使用ください。ただし傷があれば使用できません。
010280-29502の外観

010280-29502の外観

  • 容量:50ml
  • 外径:34mm
  • 高さ(栓含):100mm
  • 栓(共通すり合わせ):29/15
  • ※ 高さには栓を含みません。
  • ※ 1,000×g以下でご使用ください。ただし傷があれば使用できません。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(mL)

  • JANコード

  • 外径×高さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

容量

(mL)

JANコード

外径×高さ

(mm)

(mm)

内容量

最小発注数量
10
4589988590087
16.5×118
13
1箱(10本 )
1パック

10個入り

50
4589988590148
34×100
29/15
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,000
( 13,200 )
10日目
5,700
( 6,270 )
1日目

詳細情報

基本情報

ガラス平栓付の丸底形遠心沈殿管。
【特長】
・型番010280-15106Aの材質はほうけい酸ガラス2級。
・型番010280-29502の材質はほうけい酸ガラス1級。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

共通摺合共栓遠心沈殿管 丸底形 平栓付(目盛なし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
共通摺合共栓遠心沈殿管 丸底形 平栓付(目盛なし)
共通摺合共栓遠心沈殿管 丸底形 平栓付(目盛付)
共通摺合共栓遠心沈殿管 円錐形 平栓付(目盛付)
遠心沈殿管 丸底形 ねじ口 目盛なし
遠心沈殿管 丸底形 ねじ口(目盛付)
遠心沈殿管 円錐形(目盛付)
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格5,700-15,4003,700 -14,75620,59812,000
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜8日目1日目10日目
商品タイプその他ガラス製容器その他ガラス製容器その他ガラス製容器ねじ口瓶ねじ口瓶その他ガラス製容器
材質ほうけい酸ガラスほうけい酸ガラスほうけい酸ガラスほうけい酸ガラスほうけい酸ガラスほうけい酸ガラス
ガラス種類HHHHHH

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ろ過瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト