ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン 角型目盛付きポット SUS304 容量(L)0.6~30.7 |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
アズワン ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000 |


商品の外観
| 品目コード | 容量 | 記号 | 球径mm | 高さmm |
|---|---|---|---|---|
| 005350-15100 | 100mL | 15/25 | 65 | 100 |
| 005350-24100 | 100mL | 24/40 | 65 | 118 |
| 005350-24200 | 200mL | 24/40 | 80 | 132 |
| 005350-24300 | 300mL | 24/40 | 93 | 145 |
| 005350-24500 | 500mL | 24/40 | 108 | 160 |
| 005350-241 | 1L | 24/40 | 135 | 200 |
| 005350-242 | 2L | 24/40 | 170 | 235 |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,400円 ( 8,140円 ) | 8日目 |
12,800円 ( 14,080円 ) | 8日目 |
6,900円 ( 7,590円 ) | 7日目 |
16,749円 ( 18,424円 ) | 10日目 |
7,400円 ( 8,140円 ) | 10日目 |
9,900円9,499円 ( 10,449円 ) | 8日目 |
9,900円9,165円 ( 10,082円 ) | 8日目 |
短形の共通すり合わせ丸底フラスコ。
【特長】
・素材はほうけい酸ガラス-1。
・液体の受器、反応、分析・蒸留などに用いる容器。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ラボランスクリュー管瓶
4.5通常価格(税別):6,500円~

三商
NEGスクリューバイアル瓶
0通常価格(税別):8,447円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):51,510円~

アズワン
工業用綿棒 1-6547
4.3通常価格(税別):142円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~