17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

共通摺合四口丸底フラスコ

共通摺合四口丸底フラスコ

通常単価(税別)
25,20033,600特別価格
税込単価
27,72036,960特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~8日目

共通すり合わせ四口の丸底フラスコ。【特長】・素材はほうけい酸ガラス-1。・液体の受器、反応、分析・蒸留...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他ガラス製容器
  • ジョイント部
    主管:29/42 側管:15/25
  • 材質
    ほうけい酸ガラス
  • ガラス種類
    H
  • 口数
    4
  • 角度
  • 内容量
    1本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

商品の外観

商品の外観

品目コード容量高さmm球径mm主管側管側管角度(約)
005340-29500500mL19010829/4215/25
005340-2911L21013529/4215/25

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(mL)

  • 高さ(mm)

  • JANコード

  • 球径(φmm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

容量

(mL)

高さ

(mm)

JANコード

球径

(φmm)

内容量

最小発注数量
1000
210
4589988584093
135
1本
1個
500
190
4589988584109
108
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,60032,440
( 35,684 )
1日目
25,200
( 27,720 )
8日目

詳細情報

基本情報

共通すり合わせ四口の丸底フラスコ。
【特長】
・素材はほうけい酸ガラス-1。
・液体の受器、反応、分析・蒸留などに用いる容器。
・蒸留フラスコとして薬品注入、温度計、分留管、冷却器、撹拌機などの付設器具を同時に組込可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

共通摺合四口丸底フラスコのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
共通摺合四口丸底フラスコ
SPC二口ケルダールフラスコ
SPC三口ケルダールフラスコ
共通摺合三口丸底フラスコ
SPC二口丸底フラスコ
SPC丸底フラスコ 長首形
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格25,200-13,90015,90620,395 -15,438 -9,000 -
通常出荷日1日目〜8日目8日目1日目〜8日目〜1日目
商品タイプその他ガラス製容器その他ガラス製容器その他ガラス製容器その他ガラス製容器その他ガラス製容器その他ガラス製容器
ジョイント部主管:29/42 側管:15/25 主管:SPC-24 側管:SPC-15主管:SPC-24 側管:SPC-15--SPC-24
材質ほうけい酸ガラスほうけい酸ガラスほうけい酸ガラスほうけい酸ガラスほうけい酸ガラスほうけい酸ガラス
ガラス種類HHHHHH
口数42332-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト