17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

乾湿両用 コンパクトバキュームクリーナー6L VCM-4A 1406085

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

乾湿両用 コンパクトバキュームクリーナー6L VCM-4A

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1406085

2023年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・軽量・コンパクト
・乾湿両用で水など液体も吸い込める
・豊富な付属ノズル
【用途】
・ホコリや木クズなどの吸い込みに
・こぼした水など液体の吸い込みに

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
種類
ハンディタイプ
電圧(V)
AC100
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
6.5
定格消費電力(W)
620
吸込仕事率(W)
62
最大真空度(kPa)
約12.5
運転音(dB/m)
約86
集じん容量(L)
約4(乾式)
コード長(m)
約3

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト