17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

14.4V充電式クリーナー VCM-100Li 1406860

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

14.4V充電式クリーナー VCM-100Li

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1406860

2020年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ゴミ捨てカンタン紙パック式、使い捨ての紙パック10枚と繰り返し使えるダストバッグ1枚付。
・コードレスだからサッと使えて、手軽にお掃除。
・場所を選ばず使いやすい、パワフル吸引!
・吸引力2段階。
【用途】
・一般家庭・作業場・自動車内の清掃などに。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
ハンディタイプ
質量(g)
約1300(バッテリーパック含)
吸込仕事率(W)
13
集じん容量(L)
約0.5(ダストバッグ)/約0.33(紙パック)
連続使用時間(分)
約20(HIGH)/約25(LOW)
本体サイズ(mm)
約長520X幅115X高さ130
JANコード
4907052691209
モーター電圧(V)
DC14.4
充電器電圧(V)
AC100
充電器周波数(Hz)
50/60

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト