17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

共通摺合ガス洗浄びん ウォルター式 014610-250

共通摺合ガス洗浄びん ウォルター式

通常単価(税別)
16,300
税込単価
17,930
通常出荷日:15日目

ウォルター式の共通すり合わせガス洗浄びん。【特長】・材質はほうけい酸ガラス1級。

詳細を確認

型番:

014610-250
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

共通すり合わせガス洗浄びん ウォルター式の仕様

商品の外観

商品の外観

品目コード容量mL規格記号接続管外径mmじゃ管巻数a mmb mm
014610-250250セット34/3286(220)80
014610-500500セット45/40108(262)110

※記載の寸法には±の公差があり、また( )は参考寸法ですので、目安としてご利用ください。

014610-250の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他ガラス製容器
容量(mL)
250
JANコード
4589988594900
ジョイント部
34/32
材質
ほうけい酸ガラス
ガラス種類
H
長さ(mm)
a:220 b:80
接続管外径(mm)
8
じゃ管巻数
6
内容量
1本

絞り込み条件

  • 容量(mL)

  • JANコード

  • ジョイント部

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
014610-250

容量

(mL)

JANコード

ジョイント部

長さ

(mm)

接続管外径

(mm)

じゃ管巻数

内容量

最小発注数量
250
4589988594900
34/32
a:220 b:80
8
6
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,300
( 17,930 )
15日目

詳細情報

基本情報

ウォルター式の共通すり合わせガス洗浄びん。
【特長】
・材質はほうけい酸ガラス1級。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

共通摺合ガス洗浄びん ウォルター式の型番014610-250のページです。 型番014610-250に関する仕様情報を記載しております。
共通摺合ガス洗浄びん ウォルター式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
共通摺合ガス洗浄びん ウォルター式
試薬びん DURAN
試薬びん 広口 茶褐色
Fine透明共通ガス洗浄瓶のみ250mL
ねじ口ガス洗浄びん 500mLセット 5.5301.58
三商 共通摺合せ試薬瓶 細口 白 5000ml
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学東京硝子器械東京硝子器械三商
通常価格16,30034,831 -24,606 -12,43314,38722,000
通常出荷日15日目35日目お見積り2日目6日目2日目
商品タイプその他ガラス製容器試薬瓶試薬瓶その他ガラス製容器ねじ口瓶試薬瓶
材質ほうけい酸ガラスほうけい酸ガラスほうけい酸ガラス---
ガラス種類HDF---
内容量1本-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験瓶・共栓瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト