17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
長野計器
石英管
アズワン
ニュートン分銅 精密分銅型環付
アズワン
遠心沈殿管 円錐形(目盛付) 010280-105A

遠心沈殿管 円錐形(目盛付)【10個入り】

通常単価(税別)
12,000
税込単価
13,200
通常出荷日:10日目

目盛付の円錐形 遠心沈殿管。【特長】・一目盛0.1ml(但し5~10mlは一目盛0.2ml)。・1,0...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他ガラス製容器
  • 容量 (mL)
    10
  • 目盛表示 (mL)
    0.1
  • JANコード
    4589988589982
  • 外径×高さ (mm)
    16×105
  • 材質
    ほうけい酸ガラス
  • ガラス種類
    H
  • 内容量
    1箱(10本)

型番:

010280-105A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

遠心沈殿管 円錐形の仕様

遠心沈殿管 円錐形の外観

遠心沈殿管 円錐形の外観

  • 容量:10ml
  • 外径:16mm
  • 高さ:105mm
  • 種類:目盛付
  • ※ 一目盛0.1ml(但し5~10mlは一目盛0.2ml)
  • ※ 1,000×g以下でご使用ください。ただし傷があれば使用できません。
  • ※ 高さには栓を含みません。

010280-105Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他ガラス製容器
容量(mL)
10
目盛表示(mL)
0.1
JANコード
4589988589982
外径×高さ(mm)
16×105
材質
ほうけい酸ガラス
ガラス種類
H
内容量
1箱(10本)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
010280-105A

内容量

最小発注数量
1箱(10本)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,000
( 13,200 )
10日目

詳細情報

基本情報

目盛付の円錐形 遠心沈殿管。
【特長】
・一目盛0.1ml(但し5~10mlは一目盛0.2ml)。
・1,000×g以下で使用可能。
・但し傷があれば使用不可。
・素材はほうけい酸ガラス-1。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

遠心沈殿管 円錐形(目盛付)の型番010280-105Aのページです。 型番010280-105Aに関する仕様情報を記載しております。
遠心沈殿管 円錐形(目盛付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遠心沈殿管 円錐形(目盛付)
遠心沈殿管 丸底形 ねじ口(目盛付)
共通摺合共栓遠心沈殿管 丸底形 平栓付(目盛付)
遠心沈殿管 丸底形 ねじ口 目盛なし
共通摺合共栓遠心沈殿管 円錐形 平栓付(目盛付)
共通摺合共栓遠心沈殿管 丸底形 平栓付(目盛なし)
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格12,00020,59815,40015,8003,700 -5,700 -
通常出荷日10日目1日目1日目8日目1日目〜1日目〜
商品タイプその他ガラス製容器ねじ口瓶その他ガラス製容器ねじ口瓶その他ガラス製容器その他ガラス製容器
容量(mL)1050105010-
目盛表示(mL)0.110.1-0.1-
JANコード4589988589982458998859018645899885901004589988590162--
外径×高さ(mm)16×10535×10616.5×11835×106--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ろ過瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト