17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ねじ口洗浄びん 円筒(フィルター付)

ねじ口洗浄びん 円筒(フィルター付)

通常単価(税別)
16,80018,300
税込単価
18,48020,130
通常出荷日:1日目~15日目

円筒フィルター付のねじ口洗浄びん。【特長】・素材はほうけい酸ガラス-1。・耐熱性・化学的特性に優れてい...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ねじ口瓶
  • ネジ口規格
    GL-45
  • ゴム接続部の外径 (mm)
    8
  • 材質
    ほうけい酸ガラス
  • フィルター (μm)
    100~160
  • ガラス種類
    D
  • 内容量
    1本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ねじ口洗浄びん 円筒フィルター付の仕様

ねじ口洗浄びん 円筒フィルター付の外観

ねじ口洗浄びん 円筒フィルター付の外観

品目コード容量規格ねじ規格ゴム止外径mmポアサイズμma mm
014680-500500mLセットGL-458100~160(229)
014680-10001LセットGL-458100~160(274)

※記載の寸法には±の公差があり、また( )は参考寸法ですので、目安としてご利用ください。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 容量(mL)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

容量

(mL)

JANコード

長さ

(mm)

内容量

最小発注数量
1000
4589988595303
274
1本
1個
500
4589988595327
229
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,300
( 20,130 )
15日目
16,800
( 18,480 )
1日目

詳細情報

基本情報

円筒フィルター付のねじ口洗浄びん。
【特長】
・素材はほうけい酸ガラス-1。
・耐熱性・化学的特性に優れている。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ねじ口洗浄びん 円筒(フィルター付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ口洗浄びん 円筒(フィルター付)
ねじ口洗浄びん 中管(円筒フィルター付)
ねじ口洗浄びん(フィルター付)
ねじ口洗浄びん 中管(フィルター付)
ねじ口洗浄びん ムエンケ式
ねじ口洗浄びん 中管 ムエンケ式
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格16,800-12,100 -17,100 -13,200 -16,800 -12,100 -
通常出荷日1日目〜8日目1日目8日目1日目1日目
商品タイプねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶
ネジ口規格GL-45GL-45GL-45GL-45GL-45GL-45
ゴム接続部の外径(mm)888888
材質ほうけい酸ガラスほうけい酸ガラスほうけい酸ガラスほうけい酸ガラスほうけい酸ガラスほうけい酸ガラス
フィルター(μm)100~160100~160100~160100~160--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクリュー管瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト