17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ねじ口びん 広口 セーフティコート(白キャップ付) 017250-42000

ねじ口びん 広口 セーフティコート(白キャップ付)

通常単価(税別)
23,700
税込単価
26,070
通常出荷日:1日目

GLS-80ねじでキャップの開閉が素早く簡単なセーフティコートねじ口びん。【特長】・ねじ口内径が大口径...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ねじ口瓶
  • ネジ口規格
    GLS-80
  • 材質
    ほうけい酸ガラス
  • 液切リング
    PTFE製

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

017250-42000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

セーフティコートねじ口びん 広口タイプ 白キャップの仕様

017250-4500Aの外観

017250-4500Aの外観

017250-41000Aの外観

017250-41000Aの外観

017250-42000の外観

017250-42000の外観

017250-45000の外観

017250-45000の外観

白キャップの外観

白キャップの外観

品目コード容量ねじ規格
017250-4500A500mLGLS-80
017250-41000A1LGLS-80
017250-420002LGLS-80
017250-450005LGLS-80
  • ※ びん本体の材質は、ほうけい酸ガラスです。
  • ※ 液切りリング(PTFE製)付です。
  • ※ 記載の寸法には±の公差がありますので、目安としてご利用ください。
  • ※ 品目コードの末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。

017250-42000の仕様・寸法情報

商品タイプ
ねじ口瓶
容量(mL)
2000
ネジ口規格
GLS-80
JANコード
4589988602032
材質
ほうけい酸ガラス
液切リング
PTFE製
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 容量(mL)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
017250-42000

容量

(mL)

JANコード

内容量

最小発注数量
2000
4589988602032
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,700
( 26,070 )
1日目

詳細情報

基本情報

GLS-80ねじでキャップの開閉が素早く簡単なセーフティコートねじ口びん。
【特長】
・ねじ口内径が大口径(約65mm)。
・粉末、ペースト状、顆粒、液体などさまざまな試料の出し入れが簡単。
・スプーンやヘラ、ピンセット、大きめのじょうごの利用や中の洗浄も楽。
・特に素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティング済。
・外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止。
・オートクレーブによる滅菌や電子レンジで使用可能。
・耐熱性 -30~+140℃(キャップ耐熱性:-45~+180℃)。耐水性(DIN ISO 719、class1)。
・耐酸性(DIN 12 116、class1)。耐アルカリ性(DIN ISO 695、class2)。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ねじ口びん 広口 セーフティコート(白キャップ付)の型番017250-42000のページです。 型番017250-42000に関する仕様情報を記載しております。
ねじ口びん 広口 セーフティコート(白キャップ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ口びん 広口 セーフティコート(白キャップ付)
ねじ口びん 広口 白キャップ付
ねじ口びん 広口 青キャップ付
ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付
ねじ口角びん(メジュームびん) 赤キャップ付
ねじ口洗浄びん(フィルター付)
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格23,70014,850 -5,234 -1,679 -3,451 -17,100 -
通常出荷日1日目6日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
商品タイプねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶
ネジ口規格GLS-80GLS-80GLS-80--GL-45
材質ほうけい酸ガラス----ほうけい酸ガラス
液切リングPTFE製PTFE製----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクリュー管瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト