17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ねじ口びん セーフティコート びんのみ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ねじ口びん セーフティコート びんのみ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

017280-1005A

2024年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをした試薬びん。
【特長】
・外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立つ。
・オートクレーブによる滅菌が可能。
・電子レンジで使用可能。
・耐熱性 -30~+140℃。
・耐水性クラス DIN ISO 719、class1。
・耐酸性クラス DIN 12 116、class1。
・耐アルカリ性クラス DIN ISO 695、class2。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ねじ口瓶
容量(mL)
100
ネジ口規格
GL-45
JANコード
4589988603008
材質
ほうけい酸ガラス
内容量
1パック(100ml×10本)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト