17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレススチールボトル キャップ(UN規格) 017200-459

ステンレススチールボトル キャップ(UN規格)

通常単価(税別)
41,543
税込単価
45,697
通常出荷日:8日目

耐腐食性の高いSUS316を採用したステンレス保存びん用のキャップ。【特長】・耐腐食性の高いSUS31...

詳細を確認

型番:

017200-459
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DURAN ステンレスボトルキャップの仕様

商品の外観

商品の外観

  • 品目コード:017200-459
  • ねじ規格:GL-45
  • 材質:SUS316

※ ボトルは付属しません。

017200-459の仕様・寸法情報

商品タイプ
オプション品
オプション種類
キャップ
ネジ口規格
GL-45
JANコード
4589988599769
材質
SUS316
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
017200-459

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,543
( 45,697 )
8日目

詳細情報

基本情報

耐腐食性の高いSUS316を採用したステンレス保存びん用のキャップ。
【特長】
・耐腐食性の高いSUS316を採用。
・キャップはPTFEパッキン付き。
【用途】
・液体危険物輸送容器として最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレススチールボトル キャップ(UN規格)の型番017200-459のページです。 型番017200-459に関する仕様情報を記載しております。
ステンレススチールボトル キャップ(UN規格)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレススチールボトル キャップ(UN規格)
ねじ口びん2ホース接続キャップ
ステンレススチールボトル キャップ付(UN規格)
ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格)
HPLC3ポートキャップ GL-45
HPLC2ポートキャップ GL-45
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格41,54315,500140,943120,59310,3868,678
通常出荷日8日目1日目8日目8日目4日目6日目
商品タイプオプション品オプション品保存瓶保存瓶オプション品オプション品
オプション種類キャップキャップ--キャップキャップ
ネジ口規格GL-45GL-45GL-45GL-45GL-45 GL-45
JANコード4589988599769458998860243845899885987864589988598755--
材質SUS316ポリプロピレンSUS316SUS316--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト