ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレススチールボトル キャップ付(UN規格) 017200-1501

ステンレススチールボトル キャップ付(UN規格)

通常単価(税別)
140,943
税込単価
155,037
通常出荷日:8日目

耐腐食性の高いSUS316採用したステンレス保存びん。【特長】・UN規格認証品。・液体危険物輸送容器と...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保存瓶
  • 容量 (mL)
    1500
  • ネジ口規格
    GL-45
  • JANコード
    4589988598786
  • 材質
    SUS316
  • 備考
    ※本容器は耐圧容器ではありません。※UN規格認証品。液体危険物輸送容器として使用可能です。
  • キャップ材質
    キャップ付UN規格
  • 内容量
    1本(1500ml)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

017200-1501
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ステンレスボトル (UN規格対応)の仕様

商品の外観

商品の外観

  • 品目コード:017200-1501
  • キャップ:キャップ付UN規格
  • 容量:1.5L
  • ねじ規格:GL-45
  • 材質:SUS316
  • ※ 本容器は耐圧容器ではありません。
  • ※ UN規格認証品。液体危険物輸送容器として使用可能です。

017200-1501の仕様・寸法情報

商品タイプ
保存瓶
容量(mL)
1500
ネジ口規格
GL-45
JANコード
4589988598786
材質
SUS316
備考
※本容器は耐圧容器ではありません。※UN規格認証品。液体危険物輸送容器として使用可能です。
キャップ材質
キャップ付UN規格
内容量
1本(1500ml)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
017200-1501

内容量

最小発注数量
1本(1500ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
140,943
( 155,037 )
8日目

詳細情報

基本情報

耐腐食性の高いSUS316採用したステンレス保存びん。
【特長】
・UN規格認証品。
・液体危険物輸送容器として使用可能。
・DURANねじ口びんと同じGL-45キャップ仕様の新しいステンレス保存びん。
・耐腐食性の高いSUS316を採用。
・キャップはPTFEパッキン付き。
【用途】
・液体危険物輸送容器として最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレススチールボトル キャップ付(UN規格)の型番017200-1501のページです。 型番017200-1501に関する仕様情報を記載しております。
ステンレススチールボトル キャップ付(UN規格)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレススチールボトル キャップ付(UN規格)
ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格)
ねじ口びん2ホース接続キャップ
SPC三口ケルダールフラスコ
SPC二口ケルダールフラスコ
コレクションバイアル(ポリプロピレン白キャップ付) 20mL 50本
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学AGCテクノグラス
通常価格140,943120,59315,50015,90613,90010,500
通常出荷日8日目8日目1日目8日目8日目1日目
商品タイプ保存瓶保存瓶オプション品その他ガラス製容器その他ガラス製容器バイアル瓶
容量(mL)15001500-50050020
ネジ口規格GL-45GL-45GL-45--GL-20
JANコード45899885987864589988598755458998860243845899886188664589988618859-
材質SUS316SUS316ポリプロピレンほうけい酸ガラスほうけい酸ガラス-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト