ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
柴田科学 スーパー肉厚ビーカーDURAN 5000ml |
|
ミスミ ミスミ クリーンルーム綿棒 耐摩耗性 ポリウレタンタイプ【100~1,000個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス【100~400個入り】 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【1~5個入り】 |


スーパー肉厚ビーカーDURANの外観
| 品目コード | 容量 | 胴外径mm | 高さmm |
|---|---|---|---|
| 010060-150A | 150mL | 60 | 80 |
| 010060-250A | 250mL | 70 | 95 |
| 010060-400A | 400mL | 80 | 110 |
| 010060-600A | 600mL | 90 | 125 |
| 010060-1000A | 1L | 105 | 145 |
| 010060-2000A | 2L | 132 | 185 |
| 010060-5000A | 5L | 170 | 270 |
※本製品はISO 3819に基づく寸法でできています。JIS規格と比べ外径、高さとも小さいため、呼び容量が注ぎ口付近の高さになります。撹拌用途にはご注意ください。
滅菌器にかけられるビーカー。
【特長】
・肉厚がどの部分でも一定。
・オートクレーブ使用可能。
・リトレースコード(製造No.)を記載。
・DIN/ISOに基づいた形状。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
水槽(硼珪酸ガラス)
0通常価格(税別):5,800円~

アズワン
シリンジバイアル
0通常価格(税別):5,760円~

アズワン
ラボランスクリュー管瓶
4.5通常価格(税別):6,500円~

日電理化硝子
ねじ口管瓶 白 SV/ねじ口瓶 白S・SV ソフトロン付
0通常価格(税別):8,131円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~