17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

共通摺合ガス洗浄びん(円筒フィルター付)

通常単価(税別)
18,500
税込単価
20,350
通常出荷日:15日目

共通すり合わせガス洗浄びん。【特長】・上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バイアル瓶
  • 容量 (mL)
    250
  • JANコード
    4589988595143
  • ジョイント部
    34/32
  • 材質
    ほうけい酸ガラス
  • 品番
    85GP250
  • フィルター (μm)
    160~250
  • ガラス種類
    H
  • 接続管外径 (mm)
    8
  • 内容量
    1セット(ガラス管本体 1本×250ml、中管1本×250ml用)

型番:

014650-6
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

共通すり合わせガス洗浄びん 円筒フィルター付の仕様

商品外観と寸法

商品外観と寸法

  • 品目コード:014650-6
  • 呼称:85GP250
  • 記号(共通すり合わせ):34/32
  • 規格:セット
  • フィルター寸法:13×22mm
  • 容量:250ml
  • ※ フィルター寸法は、外径×長さです。
  • ※ 接続管外径は8mmです。

014650-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
バイアル瓶
容量(mL)
250
JANコード
4589988595143
ジョイント部
34/32
材質
ほうけい酸ガラス
品番
85GP250
フィルター(μm)
160~250
ガラス種類
H
接続管外径(mm)
8
内容量
1セット(ガラス管本体 1本×250ml、中管1本×250ml用)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
014650-6

内容量

最小発注数量
1セット(ガラス管本体 1本×250ml、中管1本×250ml用)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,500
( 20,350 )
15日目

詳細情報

基本情報

共通すり合わせガス洗浄びん。
【特長】
・上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収・吸着させます
・不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます
・ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています
・びんと中管は、互換性のある共通すり合わせ34/32を使用しています
・円筒フィルター付

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

共通摺合ガス洗浄びん(円筒フィルター付)の型番014650-6のページです。 型番014650-6に関する仕様情報を記載しております。
共通摺合ガス洗浄びん(円筒フィルター付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
共通摺合ガス洗浄びん(円筒フィルター付)
SPC二口ケルダールフラスコ
SPC三口ケルダールフラスコ
ステンレススチールボトル キャップ付(UN規格)
ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格)
ねじ口びん2ホース接続キャップ
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格18,50013,90015,906140,943120,59315,500
通常出荷日15日目8日目8日目8日目8日目1日目
商品タイプバイアル瓶その他ガラス製容器その他ガラス製容器保存瓶保存瓶オプション品
容量(mL)25050050015001500-
JANコード458998859514345899886188594589988618866458998859878645899885987554589988602438
ジョイント部34/32主管:SPC-24 側管:SPC-15主管:SPC-24 側管:SPC-15---
材質ほうけい酸ガラスほうけい酸ガラスほうけい酸ガラスSUS316SUS316ポリプロピレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト