17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アンモニウムイオン蒸留装置 081110-31

アンモニウムイオン蒸留装置

通常単価(税別)
90,261
税込単価
99,287
通常出荷日:35日目

JIS公定法に準じた水蒸気蒸留装置用のガラス部セット。【特長】・JISK0101工業用水試験法・JIS...

詳細を確認

型番:

081110-31
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

アンモニウムイオン蒸留装置 ガラス部のみの仕様

外形寸法図

外形寸法図

  • 品目コード:081110-31
  • (12)030100-24500 丸底フラスコ 短形 500ml
  • (24)031450-9924 連結導入管
  • (36)031550-1918 トラップ球
  • (39)023550-2001A 有栓メスシリンダー 200ml
  • (47)031270-19 試料注入ロート
  • (54)031710-15300 冷却器リービッヒ 300mm
  • (67)031650-151 試料採取アダプター

※ 081110-31 ガラス部には ジョイントクランプ 15用 1コ、19用 2コ、24用 1コ、ボールジョイントクランプ 18用 1コが付属します。

081110-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他ガラス製容器
JANコード
4589988654482
内容量
1セット
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
081110-31

内容量

最小発注数量
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,261
( 99,287 )
35日目

詳細情報

基本情報

JIS公定法に準じた水蒸気蒸留装置用のガラス部セット。
【特長】
・JISK0101工業用水試験法・JISK0102工場排水試験法(1998年)参考。
・真空グリースが不要で、しかも気密性にすぐれたSPCジョイントを採用。
・コンタミネーションリスクを軽減。
・トラップ球の片方に透明ボールジョイントを採用、冷却器は垂直にセットでき、組立てが容易。
・試料フラスコは丸底フラスコ短形500ml、受器は有栓メスシリンダー200ml。
【用途】
・アンモニウムイオン蒸留用として最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アンモニウムイオン蒸留装置の型番081110-31のページです。 型番081110-31に関する仕様情報を記載しております。
アンモニウムイオン蒸留装置のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンモニウムイオン蒸留装置
SPC三口ケルダールフラスコ
ステンレススチールボトル キャップ付(UN規格)
ねじ口びん2ホース接続キャップ
ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格)
SPC二口ケルダールフラスコ
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格90,26115,906140,94315,500120,59313,900
通常出荷日35日目8日目8日目1日目8日目8日目
商品タイプその他ガラス製容器その他ガラス製容器保存瓶オプション品保存瓶その他ガラス製容器
JANコード458998865448245899886188664589988598786458998860243845899885987554589988618859
内容量1セット1本(500ml)1本(1500ml)1パック(2個)1本(1500ml)1本(500ml)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト