17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SPC二口ケルダールフラスコ 031150-24500

SPC二口ケルダールフラスコ

通常単価(税別)
13,900
税込単価
15,290
通常出荷日:8日目

500mlサイズの二口ケルダールフラスコ。【特長】・ほうけい酸ガラス-1。・SPCとは「透明ジョイント...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他ガラス製容器
  • 容量 (mL)
    500
  • 高さ (mm)
    287
  • JANコード
    4589988618859
  • 球径 (φmm)
    102
  • ジョイント部
    主管:SPC-24 側管:SPC-15
  • 材質
    ほうけい酸ガラス
  • ガラス種類
    H
  • 口数
    2
  • 内容量
    1本(500ml)

型番:

031150-24500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPC二口ケルダールフラスコ 500mlの仕様

商品の外観

商品の外観

  • 品目コード:031150-24500
  • 上部:SPC-24
  • 側管:SPC-15
  • 容量:500ml
  • 全高:287mm

※ フラスコ球径102mm

031150-24500の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他ガラス製容器
容量(mL)
500
高さ(mm)
287
JANコード
4589988618859
球径(φmm)
102
ジョイント部
主管:SPC-24 側管:SPC-15
材質
ほうけい酸ガラス
ガラス種類
H
口数
2
内容量
1本(500ml)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
031150-24500

内容量

最小発注数量
1本(500ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,900
( 15,290 )
8日目

詳細情報

基本情報

500mlサイズの二口ケルダールフラスコ。
【特長】
・ほうけい酸ガラス-1。
・SPCとは「透明ジョイント」の略称。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SPC二口ケルダールフラスコの型番031150-24500のページです。 型番031150-24500に関する仕様情報を記載しております。
SPC二口ケルダールフラスコのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPC二口ケルダールフラスコ
SPC三口ケルダールフラスコ
ステンレススチールボトル キャップ付(UN規格)
ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格)
SPC丸底フラスコ 長首形
ねじ口びん2ホース接続キャップ
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格13,90015,906140,943120,5939,000 -15,500
通常出荷日8日目8日目8日目8日目1日目1日目
商品タイプその他ガラス製容器その他ガラス製容器保存瓶保存瓶その他ガラス製容器オプション品
容量(mL)50050015001500--
高さ(mm)287---280-
JANコード4589988618859458998861886645899885987864589988598755-4589988602438
球径(φmm)102102----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト