ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番

商品の外観
| 品目コード | 容量 | 高さ mm | 球径 mm | 主管 | 側管 | 側管角度(約) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030180-15100 | 100ml | 130 | 65 | SPC-29 | SPC-15 | 15° |
| 030180-15200 | 200ml | 146 | 80 | SPC-29 | SPC-15 | 5° |
| 030180-19200 | 200ml | 146 | 80 | SPC-29 | SPC-19 | 5° |
| 030180-15300 | 300ml | 160 | 93 | SPC-29 | SPC-15 | 5° |
| 030180-19300 | 300ml | 160 | 93 | SPC-29 | SPC-19 | 5° |
| 030180-15500 | 500ml | 180 | 108 | SPC-29 | SPC-15 | 5° |
| 030180-19500 | 500ml | 180 | 108 | SPC-29 | SPC-19 | 5° |
| 030180-151 | 1l | 212 | 135 | SPC-29 | SPC-15 | 5° |
| 030180-241 | 1l | 212 | 135 | SPC-29 | SPC-24 | 5° |
| 030180-342 | 2l | 267 | 170 | SPC-34 | SPC-19 | 5° |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
27,973円 ( 30,770円 ) | 8日目 |
17,030円 ( 18,733円 ) | 1日目 |
18,151円 ( 19,966円 ) | 1日目 |
21,519円 ( 23,671円 ) | 1日目 |
21,520円 ( 23,672円 ) | 8日目 |
18,152円 ( 19,967円 ) | 8日目 |
21,520円 ( 23,672円 ) | 10日目 |
21,520円 ( 23,672円 ) | 1日目 |
27,972円 ( 30,769円 ) | 10日目 |
33,510円 ( 36,861円 ) | 8日目 |
四口の丸底フラスコ。
【特長】
・ほうけい酸ガラス-1。
・SPCとは「透明ジョイント」の略称。


東京硝子器械
丸底フラスコ 3L シバタ 4個入

柴田科学
共通摺合三口丸底フラスコ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ダイヤフラムバルブ SPシリーズ
0通常価格(税別):24,123円~

アズワン
シリコンゴムシート 厚物タイプ A
0通常価格(税別):9,079円~

アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
5通常価格(税別):2,413円~

アズワン
PTFEビーカー 50ml~2000ml 計量カップ
5通常価格(税別):1,741円~

東京硝子器械
ラボジャッキ 80×80~300×300mm ノブ式/ラチェット式
5通常価格(税別):8,648円~

アズワン
ガラス角板
5通常価格(税別):874円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):8,750円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,037円~