17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BODフランびん

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

BODフランびん

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

080530-1002A

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

BOD測定において試料に植種希釈水を加え、20℃で5日間培養するのに使用されるフランびん。
【特長】
・硬質ガラス製。
・溝なしフランびんは、DOメーター電極専用に規格された製品。
・溝付きは栓と本体に溝がはいっている。
・栓を取りはずす時、この両方の溝を合わせると通気状態になるため、栓がはずしやすくなる。
【用途】
・工場排水などのBOD測定に最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ふ卵瓶
容量(mL)
100
口内径(mm)
19.4
JANコード
4589988652327
詳細タイプ
ゴムカラー付溝なし
材質
硬質ガラス
品名
BODフランびん(5コ入)
容量の範囲(mL)
95.0~105.0
備考
No.3
内容量
1パック(100ml×5本)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト