17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

過酸化物価測定キット POVテスター

通常単価(税別)
11,000
税込単価
12,100
通常出荷日:1日目

油で処理した食品や油脂分の多い種実類は長期にわたり保存すると、空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用によ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    検査・計測器
  • サイズ
    270×220×125
  • 測定範囲
    5、10、20、30meq/kg
  • 詳細タイプ
    過酸化物価測定キット
  • 測定項目
    油脂加工食品・種実類の過酸化物価
  • JANコード
    4589988653393
  • 型式
    5型
  • 付属品
    発色ろ紙100枚、試薬9mL、アルミ箔200枚、カラーチャート1枚
  • 備考
    測定できる油脂加工品:ポテトチップス、かりんとう、ピーナッツ、クルミなど
  • 測定原理
    ヨウ素でんぷん反応

型番:

080570-85
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

080570-85の仕様・寸法情報

商品タイプ
検査・計測器
サイズ
270×220×125
測定範囲
5、10、20、30meq/kg
詳細タイプ
過酸化物価測定キット
測定項目
油脂加工食品・種実類の過酸化物価
JANコード
4589988653393
型式
5型
付属品
発色ろ紙100枚、試薬9mL、アルミ箔200枚、カラーチャート1枚
備考
測定できる油脂加工品:ポテトチップス、かりんとう、ピーナッツ、クルミなど
測定原理
ヨウ素でんぷん反応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
080570-85
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,000
( 12,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

油で処理した食品や油脂分の多い種実類は長期にわたり保存すると、空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により、不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。
本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。
【特長】
・油脂加工食品及び種実類中の過酸化物価を簡単に測定できます
・公定法の過酸化物価測定方法(滴定法)と比較して、作業時間・測定コストを大幅に削減できます
・測定範囲は5~30meq/kg カラーチャート:5、10、20、30

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

過酸化物価測定キット POVテスターの型番080570-85のページです。 型番080570-85に関する仕様情報を記載しております。
過酸化物価測定キット POVテスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
過酸化物価測定キット POVテスター
溶質測定用ホールズ
バイブレシーブ(ペンシルタイプ)
石英セル 容量(ml) 0.5~3.5
コロニーカウンターライト台 (薄型LED)
石英セル オプティカルコンタクト
メーカー柴田科学アズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,00044,59021,85012,671 -27,24413,929
通常出荷日1日目15日目1日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプ検査・計測器その他その他分光光度計用セル・バイアルその他分光光度計用セル・バイアル
サイズ270×220×12576.5X25.5mm約138×φ18mm12.5X12.5X45mm161.5×116.5×1312.7X12.7X45mm
測定範囲5、10、20、30meq/kg-----
詳細タイプ過酸化物価測定キット-----
測定項目油脂加工食品・種実類の過酸化物価-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング