17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

POV試験紙(過酸化物価試験紙) 080570-811

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

POV試験紙(過酸化物価試験紙)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

080570-811

2022年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

使用している油脂、サラダ油など、常温で液体の食用植物油の過酸化物価を直接検査できます。
製品の製造段階でのチェック、流通状況の把握に非常に有効です。
【特長】
・油脂または抽出油脂分に試験紙を浸漬し、その呈色程度からPOVを判定します。
・全操作時間は約4分間の簡易測定です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
外形寸法(mm)
Φ35×85(H)(ケース)
寸法(mm)
7×65
詳細タイプ
POV試験紙
JANコード
4589988653362
構成
過酸化物価試験紙 7×65mm 50枚入 色見本 (0、10、30~50)
内容量
1ケース(50枚)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト