17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型純水製造装置 ピュアポート 053200-02

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

小型純水製造装置 ピュアポート

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

053200-02

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

除菌、除粒子にすぐれたイオン交換水が採水できる純水製造装置。
【特長】
・ハンドシャワーは手に持っても、本体に装着したままでも使用可能。
・活性炭、イオン交換樹脂、中空糸フィルターは消耗品でディスポーザブル。
・消耗品は全てワンタッチで接続及び取りはずしができるようになっており、交換は簡単。
・本体は、前、上、横の3面がそれぞれ開閉する構造。
・消耗品の交換やメンテナンス時等に使いやすい様に設計されている。
・水質はランプの色で判別可能。
【用途】
・イオン交換水の採取・器具の洗浄に最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
純水製造装置
採水量
1.2L/min
タンク容量(l)
5
電源(V)
100
寸法(mm)
250(W)×295(D)×605(H)
JANコード
4589988632084
質量(g)
約18000
型式
PP-201
電源詳細
AC100V 50/60Hz
最終ろ過
中空糸フィルター(0.1μm) 1本
原水圧力範囲
0.15~0.5MPa
消費電力
20VA

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト