17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンディコロニーカウンター 051280-03

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンディコロニーカウンター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

051280-03

2020年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ペン型ハンディタイプのコロニーカウンター。
【特長】
・先端で軽く触れることで音を確認しながら計数可能。
・積算された数値はデジタルで表示(液晶)。
・内蔵された油性ペンは交換可能。
・表示はデジタル5桁(99999まで)。
・手持ち式カウンター。
【用途】
・シャーレやプレート上のコロニーの計数に最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
電源(V)
3
詳細タイプ
ハンディコロニーカウンター
寸法(mm)
181(W)×28(D)×16(H)
JANコード
4589988631292
質量(g)
約35
表示
デジタル5桁(液晶)
電源詳細
リチウム電池(CR-2032)3V
付属品
油性ペン(黒2本)、電池1コ
内容量
1本

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト