17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

反応容器 CPG型用

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

反応容器 CPG型用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

054310-2232

2022年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
容量(L)
0.1
詳細タイプ
反応容器
JANコード
4589988637706
内容量
1個
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト