ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
コクゴ マグネチックスターラー050620-101 MGP-101型 |
|
右下精器製造 微圧計 面径60mm・75mm・100mm |
|
アクアシステム 電池式計量ガンノズル |


050610-05 イメージ
| 撹拌容量 | max.500mL(ビーカー) |
|---|---|
| 回転数 | 約200~1,500rpm |
| プレート寸法 | 80×100mm |
| 周囲温度 | +5℃~40℃ |
| 撹拌子 | PTFEコート、φ8(直径8mm)×35mm(1コ付属) |
| モーター | くま取形 2極 |
| ケース材質 | ABS樹脂 |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 0.5A |
| 寸法質量 | 80(W)×169(D)×90(H)mm、約0.6kg |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,681円 ( 16,149円 ) | 6日目 |
12,980円 ( 14,278円 ) | 1日目 |
29,800円 ( 32,780円 ) | 8日目 |
49,159円 ( 54,075円 ) | 8日目 |
軽量でコンパクトな高速回転タイプのスターラー。
【特長】
・液体の高回転撹拌向き。
・回転数約150~1500rpmの撹拌が可能。
・容量1Lまでの撹拌が可能。
・支柱取り付けクランプを装備。本体に支柱を固定して使用可能。
【用途】
・液体の高回転撹拌に最適。
・各種実験に最適。

アクリサンデー
ポリカーボネートシート カーボグラスA

アズワン
スターラー用サポートロッド
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京硝子器械
Fine 多連式スターラー くまとり型 F-604N
0通常価格(税別):85,892円

アズワン
マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-1D
0通常価格(税別):27,900円

アズワン
マグネチックスターラーREXIM(アナログ) LS-1A
0通常価格(税別):21,600円

東京スクリーン
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 180μm
0通常価格(税別):14,600円

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):40,597円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

アズワン
マース容器
0通常価格(税別):190円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~